Variandid
2-mõõtmeline joonis
|
|
LEVINA 5377PJP125P30-11
EAN 4031582010671
Pöördratas täislukuga ratta jaluse poolel
, Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, topelt-kuullaager pöördpeas, rattatelg mutriga
.
Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager
, Poldiava
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
125 mm |
|
Keerme laius
|
32 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 87 |
|
Keskavad
|
11 mm |
|
Nihe
|
38 mm |
|
Pöörderaadius
|
100.5 mm |
|
Pöördetakistus
|
201 mm |
|
Kogukõrgus
|
161 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
100 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
200 kg |
|
|
|
|