Variandid
 
2-mõõtmeline joonis
|
|
3648UOO160P63
EAN 4031582337761
kinnitatud ratas
, kahvel on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, rattatelg koos muttriga, Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager
, Plaadikinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
160 mm |
|
Keerme laius
|
40 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 75 |
|
Plaadi suurus
|
137 x 115 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
105 x 80/75 mm |
|
Plaadiavad
|
11 mm |
|
Kogukõrgus
|
210 mm |
|
Temperatuur
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
500 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
1000 kg |
|
|
|
|