Variandid

2-mõõtmeline joonis
|
|
LINEA 5947UAP100P30-11
EAN 4031582338720
Pöördratas täislukuga ratta jaluse poolel
, Korpus valmistatud väga tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, suletud topelt-kuullaager pöördpeas, tugevdatud ja kuumtöödeldud kuulikatted, needitud pöördetihvt, rattatelg mutriga
.
Rattakese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager
, Poldiava
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
100 mm |
|
Keerme laius
|
82 mm |
|
Keskavad
|
11 mm |
|
Nihe
|
32 mm |
|
Kogukõrgus
|
119 mm |
|
Temperatuur
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
100 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
200 kg |
|
|
|
|