Zurück zum Suchergebnis
Suurenda pilti

2-mõõtmeline joonis
5920UOI035L51-10
EAN 4031582338454

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Kuumus kindel
Rooste kaitse
Telli netist
HIND:

plus käibemaks (Allahindlus)
Tellimuse kogus:
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
35 mm
Keerme laius
11 mm
Ratta laius
52 mm
Keskavad
10 mm
Pöörderaadius
36.6 mm
Pöördetakistus
73.2 mm
Kogukõrgus
44.5 mm
Temperatuur
- 20 / + 60 Â°C
Standard
EN 12528 
Dünaamiline kandevõime
50 kg
Staatiline kandevõime
100 kg