2-mõõtmeline joonis
|
|
5920UOI035L51-9
EAN 4031582338447
Pöördratas
, ümbris tehtud polüamiidist.
Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager
, mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
35 mm |
|
Keerme laius
|
11 mm |
|
Ratta laius
|
52 mm |
|
Keskavad
|
9 mm |
|
Pöörderaadius
|
36.6 mm |
|
Pöördetakistus
|
73.2 mm |
|
Kogukõrgus
|
31 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12528 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
50 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
100 kg |
|
|
|
|