2-mõõtmeline joonis
|
|
RK.ETP075x40-Ø47x14
EAN 4031582330007
Rattakese valmistatud terasest, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager.
Kandevõimed sileda ja tasase põrandapinna puhul
.
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
75 mm |
|
Keerme laius
|
40 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 92 |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Dünaamiline kandevõime
|
600 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
1200 kg |
|
Kuullaagri pesa
|
Ø47x14 mm |
|
|
|
|