2-mõõtmeline joonis
|
|
3430POI058P60-80x60
EAN 4031582303322
Pöördratas
, Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, ühe kuulirööpaga pöördpeaga, needitud telg
.
Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager
, Plaadikinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
58 mm |
|
Keerme laius
|
28 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 65 |
|
Plaadi suurus
|
80 x 60 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
60 x 40 mm |
|
Plaadiavad
|
7,5 mm |
|
Nihe
|
21 mm |
|
Pöörderaadius
|
50 mm |
|
Pöördetakistus
|
100 mm |
|
Kogukõrgus
|
76 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Kaal
|
0.27 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
100 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
200 kg |
|
|
|
|