2-mõõtmeline joonis
|
|
3875ZJJ160P63 LEFT
EAN 4031582328561
Konveieriratas automaatse külgpiduriga liikuvate teede jaoks
, Pressitud ja tsink-kroomitud terasest korpus, kaherealise kuullaagriga pöördepea, mutriga rattatelg, Rattakese valmistatud plastikust, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, keermekaitsetega, rull-laager
.
Mõeldud järgneva suurusega aluste jaoks: rööpa laius: ligik 2,75 mm, soone laius: ligik. 5,7 mm, soone sügavus: ligik. 10 mm. Tasase pinnaga põrandatel kasutamiseks. Konveierkasutusel maks. kandejõud 30 kg ratta kohta.
.
Nõuanne
: kandevõime 160 kg ratta kohta sirgel ja kindlal põrandal 40 kg ratta kohta kõnniteedel. Kui kasutada ebatasasel pinnasel või väljas (ühenduskohad, augud, luugid, jne)võivad mõjutada ratta eluiga.
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
160 mm |
|
Keerme laius
|
40 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 87 |
|
Plaadi suurus
|
137 x 105 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
105 x 80/75 mm |
|
Plaadiavad
|
11 mm |
|
Nihe
|
55 mm |
|
Pöördetakistus
|
270 mm |
|
Kogukõrgus
|
191 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Kaal
|
2.049 kg |
|
|
|
|