2-mõõtmeline joonis
|
|
A520POI035L51-8
EAN 4031582317206
Pöördratas
, Korpus valmistatud polüpropüleenist
.
Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager
, mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
35 mm |
|
Keerme laius
|
6 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 65 |
|
Ratta laius
|
38 mm |
|
Keskavad
|
8 mm |
|
Pöörderaadius
|
33.5 mm |
|
Pöördetakistus
|
67 mm |
|
Kogukõrgus
|
39 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12528 |
|
Kaal
|
0.08 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
30 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
60 kg |
|
|
|
|