Zurück zum Suchergebnis
Suurenda pilti

2-mõõtmeline joonis
Suurenda joonist Suurenda joonist
3875ZJJ160P63 RIGHT
EAN 4031582307771

Konveieriratas automaatse külgpiduriga liikuvate teede jaoks , Pressitud ja tsink-kroomitud terasest korpus, kaherealise kuullaagriga pöördepea, mutriga rattatelg, Rattakese valmistatud plastikust, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, keermekaitsetega, rull-laager .

Mõeldud järgneva suurusega aluste jaoks: rööpa laius: ligik 2,75 mm, soone laius: ligik. 5,7 mm, soone sügavus: ligik. 10 mm. Tasase pinnaga põrandatel kasutamiseks. Konveierkasutusel maks. kandejõud 30 kg ratta kohta. .

Nõuanne :
kandevõime 160 kg ratta kohta sirgel ja kindlal põrandal 40 kg ratta kohta kõnniteedel. Kui kasutada ebatasasel pinnasel või väljas (ühenduskohad, augud, luugid, jne)võivad mõjutada ratta eluiga.

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Kuumus kindel
Rooste kaitse
Telli netist
HIND:

plus käibemaks (Allahindlus)
Tellimuse kogus:
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
160 mm
Keerme laius
40 mm
Keerme kõvadus
Shore A 87
Plaadi suurus
137 x 105 mm
Plaadiavade keskmed
105 x 80/75 mm
Plaadiavad
11 mm
Nihe
55 mm
Pöördetakistus
270 mm
Kogukõrgus
191 mm
Temperatuur
- 20 / + 60 Â°C
Standard
EN 12532 
Kaal
2.049 kg