2-mõõtmeline joonis
|
|
PJE075x25-Ø8
EAN 4031582320398
Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, koonus-kuullaager, roostevabast terasest
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
75 mm |
|
Keerme laius
|
25 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
8 mm |
|
Rummu pikkus
|
28.4 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 87 |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Kaal
|
0.093 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
50 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
100 kg |
|
|
|
|