Zurück zum Suchergebnis
Suurenda pilti

2-mõõtmeline joonis
Suurenda joonist Suurenda joonist Suurenda joonist
ETP075x62-Ø20 NL62
EAN 4031582318494

Rattakese valmistatud terasest, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager. Kandevõimed sileda ja tasase põrandapinna puhul .

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Kuumus kindel
Rooste kaitse
Telli netist
HIND:

plus käibemaks (Allahindlus)
Tellimuse kogus:
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
75 mm
Keerme laius
62 mm
Teljeava läbimõõt
20 mm
Rummu pikkus
62 mm
Keerme kõvadus
Shore A 92
Temperatuur
- 20 / + 60 Â°C
Kaal
0.835 kg
Dünaamiline kandevõime
400 kg
Staatiline kandevõime
800 kg
Kuullaagri pesa
Ø47x14 mm
laager
6204