Zurück zum Suchergebnis
Suurenda pilti

2-mõõtmeline joonis
Suurenda joonist Suurenda joonist
TOP175x50-Ø20
EAN 4031582322712

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, täppis-kuullaager

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Kuumus kindel
Rooste kaitse
Telli netist
HIND:

plus käibemaks (Allahindlus)
Tellimuse kogus:
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
175 mm
Keerme laius
50 mm
Teljeava läbimõõt
20 mm
Rummu pikkus
60 mm
Keerme kõvadus
Shore D 75
Temperatuur
- 40 / + 80 Â°C
Standard
EN 12533 
Kaal
0.977 kg
Dünaamiline kandevõime
800 kg
Staatiline kandevõime
1600 kg
laager
6204