Zurück zum Suchergebnis
Suurenda pilti
Variandid
4680IEP160P634681IEP160P634687IEP160P63
2-mõõtmeline joonis
Suurenda joonist Suurenda joonist
4688IEP160P63
EAN 4031582308266

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud tugevast pressterasest, tugevdatud, kollane tsinkplaat, rattatelg mutriga , Rattakese valmistatud alumiiniumist, must elastne rehv, vulkaniseeritud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Kuumus kindel
Rooste kaitse
Telli netist
HIND:

plus käibemaks (Allahindlus)
Tellimuse kogus:
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
160 mm
Keerme laius
50 mm
Keerme kõvadus
Shore A 67
Plaadi suurus
140 x 110 mm
Plaadiavade keskmed
105 x 80/74 mm
Plaadiavad
11 mm
Kogukõrgus
200 mm
Temperatuur
- 20 / + 85 Â°C
Standard
EN 12532 
Kaal
2.268 kg
Dünaamiline kandevõime
350 kg
Staatiline kandevõime
700 kg