2-mõõtmeline joonis
|
|
2875QMP125P30
EAN 4031582302455
Konveieriratas pidurikingaga liikuvate teede jaoks, keermekaitsed pidurikingaga
, Pressitud ja tsink-kroomitud terasest korpus, kaherealise kuullaagriga pöördepea, mutriga rattatelg, Rattakese valmistatud polüuretaanist, polüuretaan-rehv, 4 rööbast, rööbaste vahed isepuhastuvad, keermekaitsetega, täppis-kuullaager, rööbaste vahe: ligik. 4,5 mm, rööpa laius: ligik. 4,0 mm
.
Mõeldud järgneva suurusega aluste jaoks: rööpa laius: ligik 2,75 mm, soone laius: ligik. 5,7 mm, soone sügavus: ligik. 10 mm. Tasase pinnaga põrandatel kasutamiseks. Konveierkasutusel maks. kandejõud 30 kg ratta kohta.
.
Nõuanne
: kandevõime 80 kg ratta kohta sirgel ja kindlal põrandal, 40 kg ratta kohta kõnniteedel. Palun pane tähele, et lähtuvalt EN1929 võib kõnniteedel kasutada minimaalselt 125 diameertriga rattaid
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
125 mm |
|
Keerme laius
|
32 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 59 |
|
Keskavad
|
13 mm |
|
Nihe
|
40 mm |
|
Pöördetakistus
|
205 mm |
|
Kogukõrgus
|
153 mm |
|
Temperatuur
|
- 40 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Kaal
|
0.737 kg |
|
|
|
|