Zurück zum Suchergebnis
Suurenda pilti

2-mõõtmeline joonis
Suurenda joonist
2198POI014P60-30x17
EAN 4031582030044

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, needitud telg , Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , Plaadikinnitus

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Kuumus kindel
Rooste kaitse
Telli netist
HIND:

plus käibemaks (Allahindlus)
Tellimuse kogus:
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
14 mm
Keerme laius
14 mm
Keerme kõvadus
Shore D 65
Plaadi suurus
30 x 17 mm
Plaadiavade keskmed
20 mm
Plaadiavad
4 mm
Kogukõrgus
17 mm
Temperatuur
- 20 / + 60 Â°C
Standard
EN 12528 
Kaal
0.011 kg
Dünaamiline kandevõime
25 kg
Staatiline kandevõime
50 kg