Notice: Undefined variable: cat in /usr/local/httpd/htdocs/catalog/index.php on line 102
Rattakese valmistatud polüpropüleenist PJO075x25-Ø8
Zurück zum Suchergebnis
Suurenda pilti

2-mõõtmeline joonis
Suurenda joonist
PJO075x25-Ø8
EAN 4031582070187

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, tavaline laager

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Kuumus kindel
Rooste kaitse
Telli netist
HIND:

plus käibemaks (Allahindlus)
Tellimuse kogus:
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
75 mm
Keerme laius
25 mm
Teljeava läbimõõt
8 mm
Rummu pikkus
26.5 mm
Keerme kõvadus
Shore A 87
Temperatuur
- 20 / + 60 Â°C
Standard
EN 12530 
Kaal
0.06 kg
Dünaamiline kandevõime
75 kg
Staatiline kandevõime
150 kg