Lisa - 7976PJH075P54

Klõpsake siia!
PJO075x25-Ø8     

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, tavaline laager

Ratta läbimõõt
75 mm
Rehvi laius
25 mm
Teljeava
8 mm
Rummu pikkus
26.5 mm
Kandevõime
75 Kg