Tooteinformatsioon


AVIANA
5976UAE075P54


EAN 4031582324648

Pöördratas keskse lukuga , Korpus valmistatud polüamiidist .

Rattakese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, keermekaitsetega, koonus-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt 75 mm
Keerme laius 25 mm
Keerme kõvadus Shore D 40
Plaadi suurus 70 x 55 mm
Plaadiavade keskmed 57/51 x 41 mm
Plaadiavad 5.5 mm
Nihe 28 mm
Kogukõrgus 103 mm
Temperatuur - 20 / + 60 °C
Standard EN 12530 
Kaal 0.495 kg
Dünaamiline kandevõime 100 kg
Staatiline kandevõime 200 kg