|
7976PJH075P54

EAN 4031582312324
Pöördratas keskse lukuga
, Korpus valmistatud polüamiidist, täppis-kuullaager pöörpeas, rattatelg mutriga
.
Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, keermekaitsetega, tavaline laager
, Plaadikinnitus
|
|
|
Ratta läbimõõt
|
2.95 " |
|
Keerme laius
|
0.98 " |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 87 |
|
|
Plaadi suurus
|
2.76 x 2.17 " |
|
Plaadiavade keskmed
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Plaadiavad
|
0.22 " |
|
Nihe
|
1.10 " |
|
Pöördetakistus
|
5.16 " |
|
Kogukõrgus
|
3.98 " |
|
|
Temperatuur
|
- 4 / + 140 °F |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Kaal
|
1.274 LBS |
|
Dünaamiline kandevõime
|
220 LBS |
|
Staatiline kandevõime
|
440 LBS |
|
|
|