|
AVIANA 5976UAE075P54

EAN 4031582324648
Pöördratas keskse lukuga
, Korpus valmistatud polüamiidist
.
Rattakese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, keermekaitsetega, koonus-kuullaager
, Plaadikinnitus
|
|
|
Ratta läbimõõt
|
75 mm |
|
Keerme laius
|
25 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 40 |
|
|
Plaadi suurus
|
70 x 55 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
57/51 x 41 mm |
|
Plaadiavad
|
5.5 mm |
|
Nihe
|
28 mm |
|
Kogukõrgus
|
103 mm |
|
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Kaal
|
0.495 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
100 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
200 kg |
|
|
|