Neti Kataloog


6976PJH075P54

EAN 4031582311280

Pöördratas keskse lukuga , Korpus valmistatud polüamiidist, topelt-kuullaager pöördpeas .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, keermekaitsetega, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt 75 mm
Keerme laius 25 mm
Keerme kõvadus Shore A 87
Plaadi suurus 70 x 55 mm
Plaadiavade keskmed 57/51 x 41 mm
Plaadiavad 5,5 mm
Nihe 28 mm
Pöördetakistus 131 mm
Kogukõrgus 102 mm
Temperatuur - 20 / + 60 °C
Standard EN 12530 
Kaal 0.359 kg
Dünaamiline kandevõime 100 kg
Staatiline kandevõime 200 kg
Suurenda pilti  



Suurenda joonist

Suurenda joonist