»Topeltrattad

LINEA tähendab mitte ainult uut kontseptsiooni haiglavoodite rataste jaoks, vaid asutustele mõeldud rataste täielikku uut seeriat. Need on kõrgekvaliteetsest sünteetilisest materjalist valmistatud pöörduvad ja täislukustusega kaherattalised rattad.

Ka siin oleme suutnud oma klientide soovidele konstruktiivselt vastu tulla. Tänu poldi ja ava kontseptsioonile saab nende rataste kinnitamiseks kasutada mistahes pikkusega pesapeakruvisid läbimõõduga 11 mm või 13 mm.

Praegu on saadaval kaherattalised rattad läbimõõduga 100 mm, P 30 keskavaga või R05 täispoldiga.

Tehniline informatsioon:

Valmistatud kõrgekvaliteetsetest sünteetilistest materjalidest, pöördpeas on täppis-kuullaager.

Ratta keskosa: polüamiid
Ratta serv: polüuretaan
Täppis-kuullaager
Saadaval ka pestav variant suletud täppis-kuullaagriga.

Kaherattalised rattad on saadaval järgnevate variantidena:
5940: pöördratas
5947: pöördratas täislukustusega

Hiljem tuleb saadavale ka 125 mm läbimõõduga ratas.