»TÜV sertifitseeritud haiglavoodi rattad

Tente on alati rõhutanud oma toodete funtsionaalsust ja ohutust.
Iseenesest, seda tüüpi rattad on avatud üsna rangele testimisele.
Tente haiglavoodite rataste sooritusstandard ületab isegi Eurostandardi DIN EN 12531 nõuded
Eelnevalt on haigla mööbli ja meditsiinilise tehnoloogia valdkonnast ainult täisvarustus – nt haiglavoodid – kontrollitud kooskõlas teatud kriteeriumitega ja TÜV sertifikaadiga.
Selleks, et rahuldada järjest tõusvaid nõudeid voodite ratastele, nii funktsionaalsuse, korma, keskkonna nõuete ja eriti ohutuse aspektist, Tente tarvikud on TÜV sertifikaadiga, keskselt lukustatavad haiglavoodite rattad, seeria 2044/46, “INTEGRAL”.
Need garanteerivad püsivalt usaldusväärse liikuvuse ja ohutuse.
Need on Tente haiglavoodite rattad “Integral-I” seerias
2044 keskselt, kas täiesti või suunatavalt lukustatavad pöörlevad rattad ja
2046 täielikult keskselt lukustatavad pöörlevad rattad
Ratta diameter 125 mm, 150mm ja 200mm
Kõik mudelid vastavad nõuetele ning on autoriseeritud TÜV-Südi poolt